Square Joint With Spherical Head DIN 648 K 316 ARS50Y(00S)
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/sq_joint_with_sph_head_din_648_k_st_asmtab.prj},{NB=Square Joint With Spherical Head DIN 648 K_316 ARS50Y(00S)},{CODEX=ARS50Y},{MAT=316 stainless steel},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{HB=9.0},{RA=30},{UR=45},{GL=33},{BT=12},{PH=45},{TE=50},{UL=65},{BR=20},{EP=15.0},{CK=16},{LB=10.5},{D=30},{LD=5},{EA=13.5},{EX=21},{CKX=19.268},{URX1=4.500},{URX2=4.452},{RX1=7.500},{RX2=7.500},{TEX1=35.000},{RAX1=15.000},{PPATH=../iso15552_accessories/square_joint_with_sph_head_din_648_k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
ARS50Y00S
ARS50Y00S
MAT
Material
316 stainless steel
PCG
Packaging
s - single packaging
m - unified by components packaging
s - single packaging
m - unified by components packaging
DI
Ø
50
50
mm
HB
ØHB
9.0
9.0
mm
RA
30
30
mm
UR
45
45
mm
GL
33
33
mm
BT
12
12
mm
PH
45
45
mm
TE
50
50
mm
UL
65
65
mm
BR
20
20
mm
EP
15.0
15.0
mm
CK
16
16
mm
LB
10.5
10.5
mm
D
ØD
30
30
mm
LD
5
5
mm
EA
13.5
13.5
mm
EX
21
21
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도