226861
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
XT
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/xt/pt_xtb30.prj},{NB=226861},{BN=XTB30},{PN=226861},{BORE=1-15/16},{B1=1.938},{A=11/16},{A1=0.688},{B=3.875},{D=5-5/16},{E=0.5000},{F=2.157},{D1=5.312},{L=2.063},{L1=2.063},{BC=4-9/16},{BC1=4.562},{NOB=4},{BS=7/16-14NC x 1-1/2\"},{RWT=45.8},{AW=4.2},{W=4.2},{KS=1/2 x 1/4},{F1=0.250},{S=0.085},{NDM=0.4375},{M=0.4375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB30
PN
Part Number
226861
226861
BORE
Bore
1-15/16
1-15/16
인치
A
11/16
인치
B
3.875
인치
D
OD
5-5/16
인치
E
Keyseat Width
0.5000
0.5000
F
Scribe Height
2.157
2.157
L
Length Through Bore
2.063
인치
BC
Bolt Circle
4-9/16
인치
NOB
Number of Bolts
4
인치
BS
Bolt Size
7/16-14NC x 1-1/2"
인치
AW
Approx. Weight
4.2
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도