PWD5302R5
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Air-Water heat exchangers Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/03_air_water_heat_exchangers_range/pwd.prj},{NB=PWD5302R5(0)},{ITEM=PWD5302R5},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Roof heat exchanger 2150W},{MAT=Galvanized steel},{IP=IP 55},{H=140},{W=600},{D=390},{CCAP=2150},{PO=85/100},{I=0.4},{FUSE=6},{IS=4},{UFLOW=500},{N=54},{FR=50/60},{MASS=23.33},{EAN=8713574130937},{TARIFFN=-},{MI=URL},{V=1},{H1=138.0},{W1=600},{D1=390},{A=1.5},{H2=80},{W2=314},{A1=174.0},{A2=165.5},{H3=64.5},{W3=187.239},{A3=4.142},{A4=206.889},{A5=13.50},{B=16.650},{B1=150.000},{B2=27.0},{B3=77.50},{B4=43.5},{B5=36.00},{B6=156.0},{B7=102.5},{H4=0.5},{W4=590},{D4=380},{C=160.0},{C1=60.0},{H5=86},{W5=105},{C2=42.00},{C3=170.0},{C4=5},{C5=274.0},{C6=128},{E=2.5},{E1=13.5},{E2=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ITEM
Item no.
PWD5302R5
PWD5302R5
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Roof heat exchanger 2150W
Roof heat exchanger 2150W
MAT
Material
Galvanized steel
IP
Protection
IP 55
H
Height
140
140
mm
W
Width
600
600
mm
D
Depth
390
390
mm
CCAP
Cooling Capacity 400 l/h W10/A35
2150
2150
W
PO
Power W10/A35
85/100
85/100
W
I
Current W10/A35
0.4
0.4
A
FUSE
Pre-fuse
6
A
IS
Starting currrent W10/A35
4
4
A
UFLOW
Unimpeded airflow
500
500
m3/h
N
Noise level
54
54
dB
FR
Frequency
50/60
Hz
MASS
Weight
23.33
23.33
kg
EAN
EAN Code
8713574130937
8713574130937
MI
Mounting instructions
URL
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도