Adjustable handles ERM.78 p-M8x16-C17
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erm_combi/erm_p.prj},{NB=Adjustable handles ERM.78 p-M8x16-C17},{CODE=240333-C17},{DESCRIPTION=ERM.78 p-M8x16-C17},{DIM01=78},{DIM02=M8},{DIM03=90.5},{DIM04=21.5},{DIM05=46},{DIM06=50},{DIM07=36.0},{DIM08=3.5},{DIM09=34.5},{DIM10=16.0},{DIM11=16},{DIM12=16.0},{DIM13=26},{WEIGHT=70},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
240333-C17
240333-C17
DESCRIPTION
Description
ERM.78 p-M8x16-C17
ERM.78 p-M8x16-C17
DIM01
R
78
78
mm
DIM02
d
M8
M8
DIM03
L
90.5
90.5
mm
DIM04
D
21.5
21.5
mm
DIM05
H
46
46
mm
DIM06
H1
50
50
mm
DIM07
h1
36.0
36.0
mm
DIM08
h2
3.5
3.5
mm
DIM09
h3
34.5
34.5
mm
DIM10
d1
16.0
16.0
mm
DIM11
l
16
16
mm
DIM12
l1
16.0
16.0
mm
DIM13
Teeth no.
26
26
WEIGHT
Weight
70
70
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도