Adjustable handles ERM.63 SST-p-M8x63-C17
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erm_combi/erm_sst_p.prj},{NB=Adjustable handles ERM.63 SST-p-M8x63-C17},{CODE=241265-C17},{DESCRIPTION=ERM.63 SST-p-M8x63-C17},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=73.5},{DIM04=18.0},{DIM05=38},{DIM06=41},{DIM07=31.0},{DIM08=3.5},{DIM09=27.0},{DIM10=13.5},{DIM11=63},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=51},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
241265-C17
241265-C17
DESCRIPTION
Description
ERM.63 SST-p-M8x63-C17
ERM.63 SST-p-M8x63-C17
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d
M8
M8
DIM03
L
73.5
73.5
mm
DIM04
D
18.0
18.0
mm
DIM05
H
38
38
mm
DIM06
H1
41
41
mm
DIM07
h1
31.0
31.0
mm
DIM08
h2
3.5
3.5
mm
DIM09
h3
27.0
27.0
mm
DIM10
d1
13.5
13.5
mm
DIM11
l
63
63
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
24
24
WEIGHT
Weight
51
51
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도