Flat adjustable handles ERW.44-B-M5-C2
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERW.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erw/erw.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.44-B-M5-C2},{CODE=253101-C2},{DESCRIPTION=ERW.44-B-M5-C2},{DIM01=44},{DIM02=M5},{DIM03=52.0},{DIM04=15.5},{DIM05=27.0},{DIM06=30.5},{DIM07=10},{DIM08=29.5},{DIM09=6},{DIM10=18.5},{DIM11=12.0},{DIM12=11.0},{DIM13=18},{WEIGHT=12},{NDM=5},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{L1=34.200},{D1=4.700},{L2=9.190},{D2=1.390},{L3=2.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
253101-C2
253101-C2
DESCRIPTION
Description
ERW.44-B-M5-C2
ERW.44-B-M5-C2
DIM01
R
44
44
mm
DIM02
d6H
M5
M5
DIM03
L
52.0
52.0
mm
DIM04
D
15.5
15.5
mm
DIM05
H
27.0
27.0
mm
DIM06
H1
30.5
30.5
mm
DIM07
h
10
10
mm
DIM08
h1
29.5
29.5
mm
DIM09
h2
6
6
mm
DIM10
h3
18.5
18.5
mm
DIM11
d1
12.0
12.0
mm
DIM12
l1
11.0
11.0
mm
DIM13
Teeth no.
18
18
WEIGHT
Weight
12
12
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도