Flat adjustable handles ERW.63-p-M8x40-C6
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERW.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erw/erw_p.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.63-p-M8x40-C6},{CODE=254356-C6},{DESCRIPTION=ERW.63-p-M8x40-C6},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=73.5},{DIM04=19.0},{DIM05=36.5},{DIM06=40.0},{DIM07=37.5},{DIM08=8},{DIM09=26.5},{DIM10=15.0},{DIM11=40},{DIM12=13.5},{DIM13=20},{WEIGHT=37},{NDM=8},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122},{L1=53.500},{D1=5.700},{L2=12.100},{D2=1.550},{L3=2.650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
254356-C6
254356-C6
DESCRIPTION
Description
ERW.63-p-M8x40-C6
ERW.63-p-M8x40-C6
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d6g
M8
M8
DIM03
L
73.5
73.5
mm
DIM04
D
19.0
19.0
mm
DIM05
H
36.5
36.5
mm
DIM06
H1
40.0
40.0
mm
DIM07
h1
37.5
37.5
mm
DIM08
h2
8
8
mm
DIM09
h3
26.5
26.5
mm
DIM10
d1
15.0
15.0
mm
DIM11
l
40
40
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
37
37
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도