Adjustable handles ERZ.63 SST-M6-SAN-C16
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERZ-SST-SAN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erz_sst_san/erz_sst_san.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63 SST-M6-SAN-C16},{CODE=153432-C16},{DESCRIPTION=ERZ.63 SST-M6-SAN-C16},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=72.5},{DIM04=19},{DIM05=38.5},{DIM06=42.0},{DIM07=10},{DIM08=31.0},{DIM09=3.5},{DIM10=30.0},{DIM11=13.5},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=36},{NDM=6.000},{COLOR=1.00,1.00,1.00,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
153432-C16
153432-C16
DESCRIPTION
Description
ERZ.63 SST-M6-SAN-C16
ERZ.63 SST-M6-SAN-C16
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d
M6
M6
DIM03
L
72.5
72.5
mm
DIM04
D
19
19
mm
DIM05
H
38.5
38.5
mm
DIM06
H1
42.0
42.0
mm
DIM07
h
10
10
mm
DIM08
h1
31.0
31.0
mm
DIM09
h2
3.5
3.5
mm
DIM10
h3
30.0
30.0
mm
DIM11
d1
13.5
13.5
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
24
24
WEIGHT
Weight
36
36
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도