Adjustable handles ERZ.63-SST-p-M6X50-VD
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERZ-SST-VD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erz_sst_vd/erz_sst_p_vd.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63-SST-p-M6X50-VD},{CODE=193439},{DESCRIPTION=ERZ.63-SST-p-M6X50-VD},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=72.5},{DIM04=19},{DIM05=38.5},{DIM06=42.0},{DIM07=31.0},{DIM08=3.5},{DIM09=30.0},{DIM10=13.5},{DIM11=50},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=46},{NDM=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
193439
193439
DESCRIPTION
Description
ERZ.63-SST-p-M6X50-VD
ERZ.63-SST-p-M6X50-VD
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d
M6
M6
DIM03
L
72.5
72.5
mm
DIM04
D
19
19
mm
DIM05
H
38.5
38.5
mm
DIM06
H1
42.0
42.0
mm
DIM07
h1
31.0
31.0
mm
DIM08
h2
3.5
3.5
mm
DIM09
h3
30.0
30.0
mm
DIM10
d1
13.5
13.5
mm
DIM11
l
50
50
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
24
24
WEIGHT
Weight
46
46
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도