Flat Adjustable Hand Levers GN 302.2-45-M4-OS
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 302.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_302_2/gn302_2_d1.prj},{NB=Flat Adjustable Hand Levers GN 302.2-45-M4-OS},{CODE=GN.69731},{DESCRIPTION=GN 302.2-45-M4-OS},{DIM01=M 4},{DIM02=45},{DIM03=10},{DIM04=13.0},{DIM05=24.5},{DIM06=4},{DIM07=22.0},{DIM08=4},{DIM09=9},{WEIGHT=33},{COLX=O},{L1=45},{D1=M4},{D1X=4},{D3=10.0},{D4=13.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=22.0},{H4=3.5},{T=9},{AF=3.1},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{L=8.000},{COLOR=0.92,0.42,0.04,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.69731
GN.69731
DESCRIPTION
Description
GN 302.2-45-M4-OS
GN 302.2-45-M4-OS
DIM01
d1
M 4
M 4
mm
DIM02
l1
45
45
mm
DIM03
d3
10
10
mm
DIM04
d4
13.0
13.0
mm
DIM05
h1
24.5
24.5
mm
DIM06
h2
4
4
mm
DIM07
h3
22.0
22.0
mm
DIM08
h4
4
4
mm
DIM09
tmin
9
9
mm
WEIGHT
Weight
33
33
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도