Adjustable handles GN 302-45-M4-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 302
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_302_combi/gn_302_bb.prj},{NB=Adjustable handles GN 302-45-M4-SW},{IDNR=},{NORMNR=GN 302},{L1=45.000},{D2=B5},{DG=5.000},{AUSWAHL=schwarz(SW),orange(OR),rot(RT),silber(SB)},{D3=10.000},{D4=13.000},{H1=24.500},{H2=4.000},{H3=22.000},{H4=3.500},{T=9.000},{ABS1=8.680},{ABS11=6.720},{R1=1.200},{R2=6.000},{R3=6.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=4.000},{R6=4.000},{ABS3=13.000},{ABS4=12.420},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{R7=1.000},{AB=0.300},{DX=4},{CODE=GN.18951},{DESCRIPTION=GN 302-45-M4-SW},{DIM01=45},{DIM02=M4},{DIM03=10.0},{DIM04=13.0},{DIM05=24.5},{DIM06=4.0},{DIM07=22.0},{DIM08=3.5},{DIM09=9.0},{WEIGHT=32},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.18951
GN.18951
DESCRIPTION
Description
GN 302-45-M4-SW
GN 302-45-M4-SW
DIM01
l1
45
45
mm
DIM02
d1
M4
M4
DIM03
d3
10.0
10.0
mm
DIM04
d4
13.0
13.0
mm
DIM05
h1
24.5
24.5
mm
DIM06
h2
4.0
4.0
mm
DIM07
h3
22.0
22.0
mm
DIM08
h4
3.5
3.5
mm
DIM09
t min
9.0
9.0
mm
WEIGHT
Weight
32
32
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도