Adjustable handles Hygienic Design GN 305-78-M10-32-PL-H
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 305
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_305/gn_305_pl_h_d1_l2.prj},{NB=Adjustable handles Hygienic Design GN 305-78-M10-32-PL-H},{CODE=GN.13689},{DESCRIPTION=GN 305-78-M10-32-PL-H},{DIM01=78},{DIM02=M10},{DIM03=22},{DIM04=22.8},{DIM05=24},{DIM06=51.3},{DIM07=18.5},{DIM08=71.3},{DIM09=3.0},{DIM10=32},{WEIGHT=207},{D1X=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.13689
GN.13689
DESCRIPTION
Description
GN 305-78-M10-32-PL-H
GN 305-78-M10-32-PL-H
DIM01
l1
78
78
mm
DIM02
d1
M10
M10
DIM03
d2
22
22
mm
DIM04
d3
22.8
22.8
mm
DIM05
d4
24
24
mm
DIM06
h1
51.3
51.3
mm
DIM07
h2
18.5
18.5
mm
DIM08
h3
71.3
71.3
mm
DIM09
h4
3.0
3.0
mm
DIM10
l2
32
32
mm
WEIGHT
Weight
207
207
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도