Adjustable handles with threaded bushing GN300.1-63-5/16-18-SW
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 300 (inch sizes)
GN 300.1 (hole inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_300_combi/gn_300_1/gn_300_1.prj},{NB=Adjustable handles with threaded bushing GN300.1-63-5/16-18-SW},{CODE=GN.905131},{DESCRIPTION=GN300.1-63-5/16-18-SW},{DIM01=2.48},{DIM02=5/16-18},{DIM03=0.53},{DIM04=0.69},{DIM05=1.22},{DIM06=0.26},{DIM07=1.77},{DIM08=0.16},{DIM09=0.43},{WEIGHT=0.16},{ND=0.3125},{KDI=0.2520},{ABS1=2.000},{R1=4.000},{R2=5.000},{R3=2.000},{ABS2=13.000},{R4=2.000},{R5=2.000},{R6=5.000},{ABS3=18.000},{ABS4=13.000},{ABS5=5.500},{SW=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
GN.905131
GN.905131
DESCRIPTION
Description
GN300.1-63-5/16-18-SW
GN300.1-63-5/16-18-SW
DIM01
l1
2.48
2.48
인치
DIM02
d1
5/16-18
5/16-18
DIM03
d3
0.53
0.53
인치
DIM04
d4
0.69
0.69
인치
DIM05
h1
1.22
1.22
인치
DIM06
h2
0.26
0.26
인치
DIM07
h3
1.77
1.77
인치
DIM08
h4
0.16
0.16
인치
DIM09
t min.
0.43
0.43
인치
WEIGHT
Weight
0.16
0.16
lbs.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도