Lobe knobs for position indicators VC.792/72-GXX1 A-5/16
Elesa
INCH CATALOGUE
Rotary controls
Handwheels with indicator
VC.792-XX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/07/4_handwheels_with_handknobs/vc_792_xx/vc_792_gxx_asmtab.prj},{NB=Lobe knobs for position indicators VC.792/72-GXX1 A-5/16},{CODE=CE930075},{DESCRIPTION=VC.792/72-GXX1 A-5/16},{DIM01=2.83},{DIM02=2.05},{DIM03=0.312},{DIM04=0.67},{DIM05=0.94},{DIM06=0.71},{DIM07=2.20},{DIM08=M5},{DIM09=0.24},{DIM10=0.63},{DIM11=0.75},{WEIGHT=0.17},{HANDWHEEL=GA01 - GA11},{NDM=5.000},{D=2.830},{D1=0.940},{P=1.280},{P1=0.472},{PPATH=vc_792_gxx_asmtpl.prj},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
CE930075
CE930075
DESCRIPTION
Description
VC.792/72-GXX1 A-5/16
VC.792/72-GXX1 A-5/16
DIM01
D
2.83
2.83
인치
DIM02
L
2.05
2.05
인치
DIM03
d
0.312
0.312
인치
DIM04
h
0.67
0.67
인치
DIM05
d1
0.94
0.94
인치
DIM06
d2
0.71
0.71
인치
DIM07
d3
2.20
2.20
인치
DIM08
f
M5
DIM09
h1
0.24
인치
DIM10
l1
0.63
0.63
인치
DIM11
l3
0.75
인치
WEIGHT
Weight
0.17
0.17
g
HANDWHEEL
Indicator combinations
GA01 - GA11
GA01 - GA11
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도