Threaded ball spring plungers EN 615-5/8-11-KSN
Elesa
INCH CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Spring plungers
EN 615-NI (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/08/3_spring_plungers/en_615_ni/en_615_ni_asmtab.prj},{NB=Threaded ball spring plungers EN 615-5/8-11-KSN},{CODE=EN.933275},{DESCRIPTION=EN 615-5/8-11-KSN},{DIM01=5/8-11},{DIM02=0.37},{DIM03=0.98},{DIM04=0.09},{DIM05=7.00},{DIM06=40.00},{WEIGHT=0.06},{TH=UNC},{KDM=0.5168},{NDM=0.6250},{PPATH=en_615_ni_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
EN.933275
EN.933275
DESCRIPTION
Description
EN 615-5/8-11-KSN
EN 615-5/8-11-KSN
DIM01
d
5/8-11
5/8-11
DIM02
d1
0.37
0.37
인치
DIM03
l
0.98
0.98
인치
DIM04
l1
0.09
0.09
인치
DIM05
Spring preload
7.00
7.00
lbf
DIM06
Spring max. load
40.00
40.00
lbf
WEIGHT
Weight
0.06
0.06
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도