Toggle Latch, Stainless Steel GN 761-100-T-NI
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 761
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn761/gn761_t_ni_asmtab.prj},{NB=Spannverschluss, Edelstahl GN 761-100-T-NI (closed-0)},{PARTNUMBER=GN 761-100-T-NI},{GROESSE=100},{FH=1000},{A=8.3},{B1=52.5},{B2=21.5},{B3=24},{B4=29},{D3=4.2},{H1=18},{H2=13.3},{L1=117.5},{L2=22},{L3=34.5},{L4=6.5},{L5=5.5},{L6=20},{M1=20.0},{M2=13},{M3=17.5},{R=51.0},{S=1.5},{W1=12},{W2X=7.000},{WEIGHT=0.0610},{A1=117.5},{D1X=51.0},{RX=5.5},{D2X=58.0},{SX=19.0},{B=18},{C=8.3},{E=25.0},{F=29},{G=13},{H=17.5},{I=20.0},{K=6.5},{L=52.5},{M=24},{N=13.3},{O=1.5},{PX=22.0},{Q=4.2},{DD=5},{FF=100},{GR=63},{VER=1},{RODROT=1.200},{VER3=2},{D1=5},{D2=M5},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{CODICE=ES1010},{MODELLO=E1GX},{POS=0},{W2=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 761-100-T-NI
GN 761-100-T-NI
GROESSE
Size
100
100
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding capacity
1000
1000
N
A
8.3
8.3
mm
B1
52.5
52.5
mm
B2
21.5
21.5
mm
B3
24
24
mm
B4
29
29
mm
D1
5
5
mm
D2
M5
M5
D3
4.2
4.2
mm
H1
18
18
mm
H2
13.3
13.3
mm
L1
117.5
117.5
mm
L2
min.
22
22
mm
L3
min.
34.5
34.5
mm
L4
6.5
6.5
mm
L5
5.5
5.5
mm
L6
20
20
mm
M1
20.0
20.0
mm
M2
13
13
mm
M3
17.5
17.5
mm
R
≈ for w2=0
51.0
51.0
mm
S
1.5
1.5
mm
W1
Stroke
12
12
mm
W2
Adjustable range
mm
WEIGHT
Weight
0.0610
0.0610
kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도