Toggle Clamp GN 820.4-130-VLC
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 820.4
GN 820.4 ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn820_4/gn820_4_st/gn_820_4_vlc_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 820.4-130-VLC (closed)},{PARTNUMBER=GN 820.4-130-VLC},{AA=4},{GROESSE=130},{TYP=VLC},{MODELLO=130 VLC},{ESECUZIONE=-},{ANGOLO= [0:90]},{VER13=11},{VER2=11},{PRA=12},{POS=1},{FH=600},{A=67.5},{B1=36},{B2=10},{B3=5},{B4=6.3},{D1=M6},{D2=5.6},{H1=64.5},{H2=44},{H3=16},{H4=25.5},{H5=27.5},{L1=250},{L2=171},{L3=133.0},{L4=55},{L5=0},{M1=26},{M2=5.8},{M3=8.8},{R=141.0},{S=0},{W=17.5},{AS=171,5},{B=64,5},{C=35÷38},{D=56,5},{F=36},{G=10},{H=26},{I=-},{L=6,3},{M=16},{N=8,8÷5,8},{O=32},{P=M6},{Q=5,6},{FH1=100},{FH2=200},{GR=200},{VER=102},{VER1=102},{MAT=Einsatzstahl C 10},{WEIGHT=0.3910},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn_820_4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 820.4-130-VLC
GN 820.4-130-VLC
GROESSE
Size
130
130
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding force
600
600
mm
A
≈
67.5
67.5
mm
B1
36
36
mm
B2
10
10
mm
B3
5
5
mm
B4
6.3
6.3
mm
D1
Thread
M6
M6
D2
5.6
5.6
mm
H1
≈
64.5
64.5
mm
H2
44
44
mm
H3
16
16
mm
H4
25.5
25.5
mm
H5
max.
27.5
27.5
mm
L1
≈
250
250
mm
L2
≈
171
171
mm
L3
≈
133.0
133.0
mm
L4
55
55
mm
M1
26
mm
M2
5.8
5.8
mm
M3
8.8
8.8
mm
R
≈
141.0
141.0
mm
W
Adjustable Range
17.5
17.5
mm
MAT
Material
Case-hardened steel C10
WEIGHT
Weight
0.3910
0.3910
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도