Holder for Clamping Jaws GN 868.1-42-P-NC
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 868.1
GN 868.1 P
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn868_1/gn868_1p/gn868_1_p.prj},{NB=Spannbackenhalter, Stahl GN 868.1-42-P-NC},{PARTNUMBER=GN 868.1-42-P-NC},{GROESSE=32},{B=42},{D1=M8},{NDM1=8.000},{KDM1=6.466},{D2=11},{D3=M6},{NDM3=6.000},{KDM3=4.773},{D4=9},{H2=12},{DY=6.5},{H3=14},{L2=77.5},{L3=50.5},{L4=17},{L5=23.5},{L6=10.0},{M1=30},{M2=25},{M3=19.5},{M4=45.9},{M5=23},{L2X=5.500},{DX=10.5},{DZ=9.0},{DD=2.1},{X=1},{OB=chemisch vernickelt},{MAT=Stahl C 45},{WEIGHT=0.2800},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{L4Y=16.000},{DK=10.000},{K=6.000},{L4X=27.000},{BX=1.600},{H1=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 868.1-42-P-NC
GN 868.1-42-P-NC
GROESSE
Size for power clamps
32
32
mm
B
-0.2
42
42
mm
D1
M8
M8
D2
H8 / h6
11
11
mm
D3
M6
M6
D4
H8 / h6
9
9
mm
H2
12
12
mm
H3
14
14
mm
L2
77.5
77.5
mm
L3
50.5
50.5
mm
L4
17
17
mm
L5
23.5
23.5
mm
L6
10.0
10.0
mm
M1
30
30
mm
M2
25
25
mm
M3
19.5
19.5
mm
M4
45.9
45.9
mm
M5
23
23
mm
OB
Finish
Chemically nickel plated
WEIGHT
Weight
0.2800
0.2800
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도