Swivel Clamp Linear Actuator Connector GN 274.1-B40-AV-2-SW
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 274.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn274_1/gn_274_1_2_av.prj},{NB=Laschen-Verfahrschlitten GN 274.1-B40-AV-2-SW},{PARTNUMBER=GN 274.1-B40-AV-2-SW},{FORM=AV},{D1=B40},{D11=40},{B=65},{D2=10.5},{D3=M5},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{K=65},{L1=148},{M=70},{S=17},{T=32.5},{Z=M10-50},{L2=-},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.7000},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 274.1-B40-AV-2-SW
GN 274.1-B40-AV-2-SW
D1
Bore
B40 (without slide insert)
B40 (without slide insert)
B
Swivel width
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
Mounting screw on the follower
M5
M5
mm
K
Clamping length
65
65
mm
L1
148
148
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
T
32.5
32.5
mm
Z
Screw location
M10-50
M10-50
L2
Clamping lever
-
-
OBVIS
Finish
schwarz
WEIGHT
Weight
0.7000
0.7000
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도