Installation kit GN 295-40-12-2
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 295
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn295/gn295_2_asmtab.prj},{NB=Montage-Set GN 295-40-12-2},{PARTNUMBER=GN 295-40-12-2},{D1=40},{D2=12},{B=47},{B1=47.000},{D3=20},{H=56.5},{L1=49},{L2=16},{L3=10},{L3X=10.000},{R1=32.0},{R1X=32.000},{R2=24.5},{S=10},{FS=GN 9053},{MAT=Stahl, brüniert},{WEIGHT=0.1685},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{PPATH=gn295_2_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 295-40-12-2
GN 295-40-12-2
D1
Ø Linear actuator
40
40
mm
D2
f7
12
12
mm
B
47
47
mm
D3
20
20
mm
H
56.5
56.5
mm
L1
49
49
mm
L2
16
16
mm
L3
10
10
mm
FS
for position indicators
GN 9053
GN 9053
mm
WEIGHT
Weight
0.1685
0.1685
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도