Threaded set collar GN 706.3-26-M12x1,5-ST
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 706.3
GN 706.3 ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn706_3/gn706_3_st/gn706_3_st.prj},{NB=Gewindeklemmring GN 706.3-26-M12x1,5-ST},{PARTNUMBER=GN 706.3-26-M12x1,5-ST},{D1=26},{D2=M12x1,5},{D2X='1','M12','2','M12x1.5'},{B=11},{D3=M 4},{NDMD3=4},{NDM=12},{P=1.5},{KDMV=3.141},{KDMM=3.242},{S=2.1},{X=1.6},{L=10.000},{BB=7.900},{LS=0.000},{LG=2.100},{DK=7.000},{K=4.000},{R=0.200},{SS=3.000},{TT=3.000},{V=0.200},{P1=8.200},{P2=7.500},{P3=4.300},{P4=5.000},{P5=6.834},{T=3.500},{DL=7.450},{CH=0.500},{WEIGHT=0.0306},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 706.3-26-M12x1,5-ST
GN 706.3-26-M12x1,5-ST
D1
26
26
mm
D2
Thread 6H
M12x1,5
M12x1,5
B
11
11
mm
D3
Thread
M 4
M 4
S
2.1
2.1
mm
X
~ max.protrusion of cap screw
1.6
1.6
mm
WEIGHT
Weight
0.0306
0.0306
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도