Shoulder screw ISO 7379-10-M8-40
Elesa+Ganter
Machine elements
ISO 7379
ISO 7379
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/iso7379/iso7379/iso_7379.prj},{NB=Passschraube ISO 7379-10-M8-40},{PARTNUMBER=ISO 7379-10-M8-40},{D1=10},{D2=M8},{NDM=8.000},{L1=40},{L1X=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100},{D3=16},{L2=13.0},{L3=7.0},{L3X=7.0},{SW=5.0},{R1=0.600},{D11=4.800},{R2=0.400},{L11=2.000},{SWT=4.200},{CHAM=0.800},{L22=4.40000},{D22=3.000},{R3=0.600},{R4=0.600},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0380},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ISO 7379-10-M8-40
ISO 7379-10-M8-40
D1
f9
10
10
mm
D2
Thread
M8
M8
L1
+0.25
40
40
mm
D3
16
16
mm
L2
13.0
13.0
mm
L3
7.0
7.0
mm
SW
5.0
5.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0380
0.0380
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181568
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도