H532C-06
EMC
valve
H Series handle valve
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/h_handle_valve/h53.prj},{NB=H532C-06},{CODE=H},{NOP=5},{WPN=3},{VZ=2},{IS=C},{PZ=-06},{RT=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=H532-08},{A=35},{B=G1/8},{B1=9.728},{C=6.7},{D=31.7},{E=56.7},{F=97.0},{G=35},{H=24},{I=4.3},{J=20},{K1=95.5},{K2=94.2},{L=20},{M=G1/4},{M1=13.157},{N=3},{O=22},{P=75.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Series code
H
NOP
Number of ports
5
WPN
Working position number
3
VZ
Valve body size
2:2 series
2:2 series
IS
Initial state
C:Middle sealing type
P:Medium pressure type
E:Medium discharge type
C:Middle sealing type
P:Medium pressure type
E:Medium discharge type
PZ
Pipe Size
06:1/8
08:1/4
06:1/8
08:1/4
RT
Reset type
Blank:Manual reset
S:Spring reset
Blank:Manual reset
S:Spring reset
DC
Dental code
Blank:G
P:PT
T:NTP
Blank:G
P:PT
T:NTP
INFO
Catalogues data
PDF Catalogues
MODEL
model
H532-08
H532-08
A
35
35
mm
B
G1/8
G1/8
C
6.7
6.7
mm
D
31.7
31.7
mm
E
56.7
56.7
mm
F
97.0
97.0
mm
G
35
35
mm
H
24
24
mm
I
4.3
4.3
mm
J
20
20
mm
K
95.5
95.5
mm
L
20
20
mm
M
G1/4
G1/4
N
3
3
mm
O
22
22
mm
P
75.5
75.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도