Emile Maurin 31-1681-10-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_168
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_168/31_168.prj},{NB=emile_maurin_31-1681-10-50},{REF=31-1681-10-50},{VERSION=Joint EPDM},{FINITION=Poli},{D1=M10},{D2=19},{D3=19.8},{D4=8.2},{D5=10.5},{L1=50},{L2=12},{L3=5.0},{L4=9.5},{L5=14-24},{L6=24-28},{L7=28-38},{S1=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 1582-M10-50-PL-E-1},{D1X=10},{OB=PL-poliert (Ra < 0,8 µm)},{SEALING=EPDM},{KEN=1 - ohne zusätzliche Sicherungsscheibe},{WEIGHT=0.0390},{CTN=73181575},{ROHS=YES},{X1=7.500},{X2=2.850},{X3=3.500},{R=50.000},{RX=40.500},{R2=8.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-1681-10-50
31-1681-10-50
VERSION
Joint EPDM
Joint EPDM
FINITION
Poli
Poli
D1
M10
M10
D2
19
19
mm
D3
19.8
19.8
mm
D4
-0,2
8.2
8.2
mm
D5
10.5
10.5
mm
L1
50
50
mm
L2
12
12
mm
L3
5.0
5.0
mm
L4
9.5
9.5
mm
L5
14-24
14-24
mm
L6
24-28
24-28
mm
L7
28-38
28-38
mm
S1
16
16
mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 1582-M10-50-PL-E-1
GN 1582-M10-50-PL-E-1
OB
Finish
PL-poliert (Ra < 0,8 µm)
PL-poliert (Ra < 0,8 µm)
SEALING
Sealing
EPDM
EPDM
KEN
Identification no.
1 - ohne zusätzliche Sicherungsscheibe
WEIGHT
Weight
0.0390
0.0390
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181575
ROHS
YES
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도