Emile Maurin 13-493-200
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_49
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_49/13_493.prj},{NB=emile_maurin_13-493-200},{REF=13-493-200},{MAT=Acier},{D1=200},{D2=14},{L3=22},{D3=40},{L1=24},{L2=46},{BRAS=4},{EP=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=11.0},{R2=10.0},{R3=8.0},{R4=14.0},{R5=0.0},{W1=3.0},{W2=18.0},{ABS1=8.0},{ABS2=4.0},{ABS3=27.0},{ABS4=43.0},{ABS5=20.0},{D11=150.0},{D12=16.2},{D13=60.0},{D14=6.0},{B2=5.0},{T2=2.3},{NORMNR=GN 227.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-493-200
13-493-200
MAT
Matière
Acier
D1
200
200
mm
D2
H9
14
14
mm
L3
22
22
mm
D3
40
40
mm
L1
24
24
mm
L2
46
46
mm
BRAS
Nb bras
4
4
EP
Epaisseur de la tôle
2.5
2.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도