Emile Maurin 13-173-175-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_17/13_173.prj},{NB=emile_maurin_13-173-175-16_0},{REF=13-173-175-16},{FORM=Moyeu lisse},{DESCRIPTION=VDS.175+IRS A-16},{POS=0},{D1=175},{D2=16},{D2X=16,20},{D3=35},{D4=33.0},{D5=44},{D6=35},{D7=39.0},{L1=13},{L2=16},{L3=28},{L4=49},{DIAM=26},{DIM12=80},{DIM13=70},{DIM14=195},{DIM15=20},{WEIGHT=525},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-173.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-173-175-16
13-173-175-16
FORM
Forme
Moyeu lisse
POS
Position de la poignée
ouverte
fermée
ouverte
fermée
D1
175
175
mm
D2
H7
16
16
mm
D3
35
35
mm
D4
33.0
33.0
mm
D5
44
44
mm
D6
35
35
mm
D7
39.0
39.0
mm
L1
13
13
mm
L2
16
16
mm
L3
28
28
mm
L4
49
49
mm
DIAM
Diamètre poignée
26
26
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도