Emile Maurin 15-1410-42-8-40-3,2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_141
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_141/15_1410.prj},{NB=emile_maurin_15-1410-42-8-40-3,2},{REF=15-1410-42-8-40-3,2},{PARTNUMBER=GN 3663-42-M8-40-3,2},{NORMNR=GN 3663},{L=40},{D5=13.5},{D6=27},{DR=3,2},{WEIGHT=0.120},{CTN=76169990},{ROHS=Y},{D4X=8},{VER=5},{D1=42},{D2=M8},{L1=40},{D3=13.5},{D4=27},{H1=43.5},{H2=11.5},{H3=11},{COUPLE=3,2},{INFOS=INFOTEXTE},{T=7.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-1410-42-8-40-3,2
15-1410-42-8-40-3,2
D1
42
42
mm
D2
M8
M8
L1
40
40
mm
D3
13.5
13.5
mm
D4
27
27
mm
H1
43.5
43.5
mm
H2
11.5
11.5
mm
H3
11
11
mm
COUPLE
+/- 10 %
3,2
3,2
Nm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도