Emile Maurin 15-270-40-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_27
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_27/15_270.prj},{NB=emile_maurin_15-270-40-8},{REF=15-270-40-8},{SHOW=1.000},{MAT=Acier},{VERS1=1},{VERS=Creux},{FORME=Borgne},{D1=40},{D2=M8},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{H3=0.000},{H4=0.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=6336-KT-40-M8-K},{NORMNR=DIN 6336},{W1=89},{ABS5=11.000},{ABS6=6.000},{R1=12.000},{R2=4.000},{ABS7=17.000},{ABS8=3.000},{ABS9=17.000},{ABS10=7.000},{ABS11=15.000},{R5=60.000},{R6=7.000},{R7=4.000},{T1X=14.000},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.017},{CTN=39263000},{RR=0.000},{RX=0.000},{D3X=0.000},{D3Y=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-270-40-8
15-270-40-8
MAT
Matière
Acier
VERS
Version
Creux
FORME
Forme
Borgne
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
18
18
mm
H1
25
25
mm
H2
13
13
mm
H3
0.000
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도