Emile Maurin 15-298-40-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_29
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_29/15_298.prj},{NB=emile_maurin_15-298-40-8},{REF=15-298-40-8},{D1=40},{D2=M8},{D4=14},{H1=26},{H2=13},{H3=10.0},{H4=14.0},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=8},{W1=89.000},{ABS2=16.000},{ABS3=7.000},{ABS4=15.000},{ABS5=11.000},{ABS6=6.000},{R1=12.000},{R2=4.000},{PARTNUMBER=GN 6336.2-40-M8-E-NI},{NORMNR=GN 6336.2},{R3=7.000},{R4=60.000},{ABS7=18.000},{T1=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0264},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-298-40-8
15-298-40-8
D1
40
40
mm
D2
M8
M8
mm
D4
14
14
mm
H1
26
26
mm
H2
13
13
mm
H3
10.0
10.0
mm
H4
min
14.0
14.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도