Emile Maurin 15-309-40-8-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_30
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_30/15_309.prj},{NB=emile_maurin_15-309-40-8-20},{REF=15-309-40-8-20},{D1=40},{D2=M8},{L1=20},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=8},{V=1},{NORMNR=GN 6336.5},{PARTNUMBER=GN 6336.5-SK-40-M8-20},{LX=20,25,30,40},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{VERS=3},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0290},{CTN=39263000},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-309-40-8-20
15-309-40-8-20
D1
40
40
mm
D2
M8
M8
L1
20
20
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도