Emile Maurin 15-365-50-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_36
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_36/15_365.prj},{NB=emile_maurin_15-365-50-20},{REF=15-365-50-20},{MATIERE=Inox 316L},{D1=50},{D2=M10},{L1=20},{H1=30.0},{H2=16.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 5334.4-50-M10-20},{LX=20,30,40},{D3=18},{D4=18},{T=18},{NDM=10.000},{VERS=2},{MAT=Edelstahl A4},{WEIGHT=0.0910},{CTN=73181595},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-365-50-20
15-365-50-20
MATIERE
Inox 316L
D1
50
50
mm
D2
Thread
M10
M10
L1
Length
20
20
mm
H1
~
30.0
30.0
mm
H2
~
16.5
16.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도