Emile Maurin 31-1201-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_120
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_120/31_1201.prj},{NB=emile_maurin_31-1201-12},{REF=31-1201-12},{BAGUE=Laiton},{TARAUDAGE=A droite},{D1=12},{D2=M12},{D3=15.4},{D4=32},{D5=17.5},{D6=22},{L1=16},{L2=12},{H1=66},{H2=50},{H3=22},{S1=19},{W=13},{D2CETOP=M 12 x 1.25},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 648.1-12-M12-N},{NORMNR=GN 648.1},{DG=12.000},{DK=10.106},{PPATH=31_1201/31_1201_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.114},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-1201-12
31-1201-12
BAGUE
Bague extérieure
Laiton
TARAUDAGE
A droite
D1
H7
12
12
mm
D2
M12
M12
D3
15.4
15.4
mm
D4
32
32
mm
D5
17.5
17.5
mm
D6
22
22
mm
L1
-0.12
16
16
mm
L2
12
12
mm
H1
66
66
mm
H2
50
50
mm
H3
22
22
mm
S1
19
19
mm
W
13
13
°
D2CETOP
M 12 x 1.25
M 12 x 1.25
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도