Emile Maurin 31-1228-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_122
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_122/31_1228.prj},{NB=emile_maurin_31-1228-14},{REF=31-1228-14},{BAGUE1=Inox},{BAGUE2=Inox + PTFE},{TARAUDAGE=A gauche},{D1=14},{D2=M14},{D3=16.8},{D4=36},{D5=20},{D6=25},{L1=19},{L2=13.5},{H1=75},{H2=57},{H3=25},{S1=22},{W=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 648.5-14-M14L-WK},{NORMNR=GN 648.5},{D22=M14L},{DG=14.000},{DK=11.835},{PPATH=31_1228/31_1228_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.158},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-1228-14
31-1228-14
BAGUE1
Bague intérieure
Inox
BAGUE2
Bague extérieure
Inox + PTFE
TARAUDAGE
A gauche
D1
H7
14
14
mm
D2
M14
M14
D3
16.8
16.8
mm
D4
36
36
mm
D5
20
20
mm
D6
25
25
mm
L1
-0.12
19
19
mm
L2
13.5
13.5
mm
H1
75
75
mm
H2
57
57
mm
H3
25
25
mm
S1
22
22
mm
W
16
16
°
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도