Emile Maurin 31-836-35-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_83
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_83/31_836.prj},{NB=emile_maurin_31-836-35-6_0_0},{REF=31-836-35-6},{ROT=0},{ROT2=0},{SERRAGE=Vis de pression},{H1=35.5},{H2=29.6},{H3=14.9},{H4=32.5},{D1=M6},{D2=M6},{D3=31},{D4=18},{D5=14.0},{D6=3.5},{L1=MIN},{L2=MIN},{L3=9},{S1=12},{S2=3.0},{CDSR=2.5},{CDBR=6.5},{ROTULE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=-},{D33=M6},{D55=M6},{D1X=6},{PARTNUMBER=GN 784-31-M6-A-2-ELS},{NORMNR=GN 784},{R1=-},{R2=32.5},{VER=2},{WEIGHT=0,07},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=31_836/31_836_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-836-35-6
31-836-35-6
ROT
0.000
90.000
0.000
90.000
°
ROT2
°
SERRAGE
Vis de pression
H1
35.5
35.5
mm
H2
29.6
29.6
mm
H3
14.9
14.9
mm
H4
32.5
32.5
mm
D1
M6
M6
mm
D2
M6
M6
mm
D3
31
31
mm
D4
18
18
mm
D5
14.0
14.0
mm
D6
3.5
3.5
mm
L1
mm
L2
mm
L3
9
9
mm
S1
12
12
mm
S2
3.0
3.0
mm
CDSR
Couple de serrage recommandé
2.5
2.5
Nm
CDBR
Couple de blocage résultant
6.5
6.5
ROTULE
1
1
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도