Emile Maurin 90-024-80-170-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_02/90_024.prj},{NB=emile_maurin_90-024-80-170-50_0},{L1=170},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=80},{L7=50},{L8=2.0},{L9=27},{L10=25},{L11=55},{L12=33},{D3=22},{H1=20.5},{H2=51},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{KENNZIFFER=1},{D33=22},{D4=80},{H22=35.5},{L66=24},{L77=31},{L111=66},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{REF=90-024-80-170-50},{D1=M8x1},{COURSE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
90-024-80-170-50
90-024-80-170-50
L1
170
170
mm
L2
50
50
mm
COURSE
Course chariot
mm
값 입력 COURSE
Course chariot
mm
cm
inch
ft
확인
L3
120
120
mm
L4
8
8
mm
L5
16
16
mm
L6
80
80
mm
L7
50
50
mm
L8
2.0
2.0
mm
L9
27
27
mm
L10
25
25
mm
L11
55
55
mm
L12
33
mm
D1
M8x1
M8x1
D2
M5
M5
D3
22
22
mm
H1
20.5
20.5
mm
H2
51
51
mm
H3
36
36
mm
H4
10.0
10.0
mm
H5
10.0
10.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도