Emile Maurin 19-620-5-13
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_62/19_620.prj},{NB=emile_maurin_19-620-5-13},{REF=19-620-5-13},{FC=13},{L1MIN=2.9},{L1MAX=5.3},{L2=26.6},{L3=5.3},{L4=1.5},{L5=17},{L6=11.5},{L7=4.3},{L8=23.8},{L9=4},{L10=15},{L11=7.5},{D1=4.3},{H1=43},{H2=55},{H3=4},{H4=72},{H5=40},{H6=20},{H7=55},{H8=27.5},{R1MAX=0.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-62.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-620-5-13
19-620-5-13
FC
Force compression
13
13
N
L1MIN
2.9
2.9
mm
L1MAX
5.3
5.3
mm
L2
26.6
mm
L3
5.3
mm
L4
1.5
mm
L5
17
mm
L6
11.5
mm
L7
4.3
mm
L8
23.8
mm
L9
4
mm
L10
±0.2
15
mm
L11
±0.2
7.5
mm
D1
+0.1/-0.0
4.3
mm
H1
43
mm
H2
55
mm
H3
4
mm
H4
72
mm
H5
+0.5/-0.3
40
mm
H6
±0.2
20
mm
H7
±0.2
55
mm
H8
±0.5
27.5
mm
R1MAX
0.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도