RKC-2000
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Linear Positioning Units
Linear Positioning Units - Vertical
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07050000/p040912/rkc-2000_asmtab.prj},{NB=RKC-2000},{PN=RKC-2000},{AMERSID=1092011},{APACID=-},{EMEAID=-},{PPATH=rkc-2000/rkc-2000_asmtpl.prj},{TUBEDIAMETER=40.000},{A=85.000},{B=60.000},{C=44.000},{D=38.000},{E=12.000},{F=500.000},{TRAVEL=270.000},{LOADCAPACITYNMX=950.000},{LOADCAPACITYNMY=1000.000},{G=100.000},{H=28.000},{J=14.000},{K=30.000},{M=52.000},{N=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
RKC-2000
RKC-2000
AMERSID
Americas ID
1092011
1092011
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TUBEDIAMETER
Tube Diameter
40.000
40.000
mm
A
A Non Travel Length
85.000
mm
B
B Bracket Length
60.000
60.000
mm
C
C Bracket Screw Spacing
44.000
mm
D
D Spindle Length
38.000
mm
E
E Spindle Diameter
12.000
mm
F
F Tube Length
500.000
mm
TRAVEL
Travel
270.000
270.000
mm
LOADCAPACITYNMX
Load Capacity Nm X
950.000
950.000
LOADCAPACITYNMY
Load Capacity Nm Y
1000.000
1000.000
G
G Hand Wheel Diameter
100.000
mm
H
H Hub Diameter
28.000
mm
J
J Hand Wheel Thickness
14.000
mm
K
K Handle Wheel Height
30.000
mm
M
M Handle Height
52.000
mm
N
N Hub Height
17.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기