KHC-616
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers - Male
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080200/l5_n03080202/khc-500.prj},{NB=KHC-616},{PN=KHC-616},{AMERSID=1085259},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=0 Degrees},{A=M20 x 2.25},{C3=90.0},{D1=41.0},{E1=30.0},{F1=7.5},{GENGAGED1=68.6},{GDISENGAGED=76.5},{HSTRAIGHTHANDLE=56.4},{HANGLEDHANDLE=0.0},{LSTRAIGHTHANDLE=134.0},{LANGLEDHANDLE=0.0},{NS=20.000},{PITCH=2.500},{TOPCHAMFER=34.150},{BOTTOMCHAMFER=39.500},{RODDIAMETER2=13.000},{BALLLENGTH2=28.800},{BALLDIAMETER2=32.000},{H2=56.400},{HANGLED8=58.000},{HANDLELENGTH7=27.000},{L2=134.000},{LANGLED8=88.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
KHC-616
KHC-616
AMERSID
Americas ID
1085259
1085259
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Handle Type
0 Degrees
0 Degrees
A
A Thread Size
M20 x 2.25
M20 x 2.25
C3
C Thread Length
90.0
90.0
mm
D1
D Body Diameter
41.0
41.0
mm
E1
E Shoulder Diameter
30.0
30.0
mm
F1
F Should Height
7.5
7.5
mm
GENGAGED1
G Engaged Height
68.6
68.6
mm
GDISENGAGED
G Disengaged Height
76.5
76.5
mm
HSTRAIGHTHANDLE
H Straight Handle Height
56.4
56.4
mm
HANGLEDHANDLE
H Angled Handle Height
0.0
0.0
mm
LSTRAIGHTHANDLE
L Straight Handle Height
134.0
134.0
mm
LANGLEDHANDLE
L Angled Handle Height
0.0
0.0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기