WAL-42
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers - Male
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080200/l5_n03080202/wal-33.prj},{NB=WAL-42},{PN=WAL-42},{AMERSID=1085996},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M10 x 1.5},{B=40.000},{C=2.500},{D=24.000},{E=16.000},{G=25.000},{H=40.000},{I=10.000},{L=96.000},{A1=10.000},{PITCH=1.500},{B1=0.39},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
WAL-42
WAL-42
AMERSID
Americas ID
1085996
1085996
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Thread Size
M10 x 1.5
M10 x 1.5
B
B Thread Length
40.000
40.000
mm
C
C Base Height
2.500
2.500
mm
D
D Body Diameter
24.000
24.000
mm
E
E Base Diameter
16.000
16.000
mm
G
G Ball Diameter
25.000
25.000
mm
H
H Body Height
40.000
40.000
mm
I
I Bar Diameter
10.000
10.000
mm
L
L Handle Length
96.000
96.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기