RLC-32-15
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02030000/l4_v02030100/p170765/rlc-32-6_asmtab.prj},{NB=RLC-32-15},{PN=RLC-32-15},{AMERSID=1077227},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE=1.250},{NPT=1/4 NPT},{STROKE=15.00000000},{A=4.720},{B=1.060},{C=0.410},{E=6.300},{F=4.720},{G=2.360},{H=2.050},{J=0.200},{K=0.220},{L=2.520},{M=1.770},{N=M5 - 8 deep},{O=2.050},{O1=2.050},{P1=0.390},{R=2.360},{R1=2.360},{R2=1.670},{S=1.850},{S1=0.260},{T=M6 - 15 deep},{U=0.220},{W=1.570},{Y=0.470},{Z=0.790},{L1=564.000},{PPATH=p170765_asm_dir/rlc-32-6/rlc-32-6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RLC-32-15
RLC-32-15
AMERSID
Americas ID
1077227
1077227
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BORE
Bore Size
1.250
인치
NPT
1/4 NPT
STROKE
Stroke
15
15
인치
A
A Guilde Position From Guide Center to Cylinder End
4.720
인치
B
B End Length
1.060
인치
C
C End Port Spacing From Center to Edge Along Length
0.410
인치
E
E Guide Length
6.300
인치
F
F Guide Outiside Hole Spacing Center to Center
4.720
인치
G
G Guild Inside Hole Spacing Center to Center
2.360
인치
H
H Guilde Height from Cylinder Center to Guide Top
2.050
인치
J
J Guide Side Hole Spacing From Center to Edege Along Height
0.200
인치
K
K Side Hole Size
0.220
인치
L
L Guide Width
2.520
인치
M
M Guide Top Width
1.770
인치
N
N Guide Hole Size
M5 - 8 deep
O
O Cylinder Height
2.050
인치
O1
O1 Cylinder Width
2.050
인치
P1
P1 Top Height
0.390
인치
R
R Cylinder End Width
2.360
인치
R1
R1 Cylinder End Height
2.360
인치
R2
1.670
인치
S
S Cylinder End Hole Spacing Center to Center Along Width
1.850
인치
S1
S1 Cylinder End Hole Spacing From Hole Center to Edge Along Height
0.260
인치
T
T Cylinder End Hole Size
M6 - 15 deep
U
U Side Hole Size
0.220
인치
W
W End Port Spacing From Center to Edge Along Height
1.570
인치
Y
Y Guide Top Height
0.470
인치
Z
Z End Port Spacing From Center to Edge Along Height
0.790
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기