BVB4TV-XR33-J
Electric Solenoid Valves
Ball Valves
Powered by
CAD모델 선택
{esvalves/ball20valves/320way20ball20valves.prj},{NB=BVB4TV-XR33-J},{SKU=BVB4TV-XR33-J},{PORT_SIZE=1/2\" Female NPT},{WIRING_TYPE=XR33 - 3 Wire},{VOLTAGE=9 to 24V AC},{BODY_MATERIAL=Brass},{BALL_SEAT=PTFE},{GEARS=Metal},{BORE_TYPE=Full},{FLOW=Bi-Directional},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton®},{ORIFICE_SIZE=15},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 185 PSI (No Minimum)},{MAX_TORQUE=2 Nm},{POWER=500 mA while actuated},{COIL_CONNECTION=Lead Wires},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{ENCLOSURE_RATING=IP67 (NEMA 4 equivalent)},{LIFE_EXPECTANCY=70,000 Cycles},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-brass-3-way-electric-ball-valve-3-wire/},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SKU
BVB4TV-XR33-J
BVB4TV-XR33-J
PORT_SIZE
1/2" Female NPT
1/2" Female NPT
WIRING_TYPE
XR33 - 3 Wire
VOLTAGE
9 to 24V AC
BODY_MATERIAL
Brass
BALL_SEAT
PTFE
GEARS
Metal
BORE_TYPE
Full
Full
FLOW
Bi-Directional
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
Viton®
ORIFICE_SIZE
15
15
mm
TEMP_RANGE
15 to 250° F / -10 to 120°C
PRESSURE_RANGE
0 - 185 PSI (No Minimum)
MAX_TORQUE
2 Nm
POWER
500 mA while actuated
COIL_CONNECTION
Lead Wires
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
ENCLOSURE_RATING
IP67 (NEMA 4 equivalent)
LIFE_EXPECTANCY
70,000 Cycles
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-brass-3-way-electric-ball-valve-3-wire/
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기