XMAV-10LNPT 1.4 706.0231.270.20
EXMAR
Connectors
Female adaptor/Manometer connectors
Manometer connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/female_stud-manometer_bodies/manometer_couplings/xmav_l_npt_s_npt.prj},{NB=XMAV-10LNPT 1.4 706.0231.270.20},{TYPE=XMAV-10LNPT 1.4},{MATNR=706.0231.270.20},{SERIE=L},{PN=500},{D1=10},{NPT=1/4},{M1=16x1.5},{L=32.0},{L2=25.0},{SW2=19},{E=8.0},{KG=44}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XMAV-10LNPT 1.4
XMAV-10LNPT 1.4
MATNR
Mat.-Nr.
706.0231.270.20
706.0231.270.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
500
500
bar
D1
Diameter
10
10
mm
NPT
Thread
1/4
1/4
mm
M1
Thread
16x1.5
16x1.5
L
Length
32.0
32.0
mm
L2
Length
25.0
25.0
mm
SW2
Width across flats
19
19
mm
E
Diameter
8.0
8.0
mm
KG
Weight
44
44
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도