BO-ZR28L 707.0028.280.20
EXMAR
Adaptor for Flared Tubes
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/flared_tube_fittings/bo_zr_l_s.prj},{NB=BO-ZR28L 707.0028.280.20},{TYPE=BO-ZR28L},{MATNR=707.0028.280.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{D2=23},{L=14.7},{OR1=26.0x2.0},{OR2=23.0x1.0},{KG=26},{D=26.000},{DR=2.000},{DX1=23.000},{DRX1=1.000},{D3=33.500},{VER=28L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
BO-ZR28L
BO-ZR28L
MATNR
Mat.-Nr.
707.0028.280.20
707.0028.280.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
28
28
mm
D2
Diameter
23
23
mm
L
Length
14.7
14.7
mm
OR1
O-ring1
26.0x2.0
26.0x2.0
mm
OR2
O-ring2
23.0x1.0
23.0x1.0
mm
KG
Weight
26
26
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도