EDKOS-16S DN12 728.3935.416
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkos.prj},{NB=EDKOS-16S DN12 728.3935.416},{TYPE=EDKOS-16S DN12},{MATNR=728.3935.416},{SERIE=S},{D1=16},{D2=13.0},{D3=9.5},{D4=17.7},{M=24x1.5},{L1=53.5},{L2=21.5},{SW1=30},{KG=88},{X=5},{Y=0.450},{F=0.030},{NDM=24},{P=1.5},{D31=11.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
EDKOS-16S DN12
EDKOS-16S DN12
MATNR
Mat.-Nr.
728.3935.416
728.3935.416
SERIE
Serie
S
D1
Diameter
16
16
mm
D2
Diameter
13.0
13.0
mm
D3
Diameter
9.5
9.5
mm
D4
Diameter
17.7
17.7
mm
M
Thread
24x1.5
24x1.5
L1
Length
53.5
53.5
mm
L2
Length
21.5
21.5
mm
SW1
Width across flats
30
30
mm
KG
88
88
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도