NC-ESWV-22LM 26x1,5 718.2853.535.20
EXMAR
NC Tube Fittings
Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_banjo_connection/nc_eswv_lm_sm.prj},{NB=NC-ESWV-22LM 26x1,5 718.2853.535.20},{TYPE=NC-ESWV-22LM 26x1,5},{MATNR=718.2853.535.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{M=26x1.5},{M1=30x2.0},{D=32.0},{L1=47.0},{L2=27.5},{L3=49.0},{L4=24.0},{L5=16.0},{SW1=36},{SW2=32},{SW3=41},{E=16.0},{KG=485},{NDM=26},{P=1.5},{X=0.350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-ESWV-22LM 26x1,5
NC-ESWV-22LM 26x1,5
MATNR
Mat.-Nr.
718.2853.535.20
718.2853.535.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
160
160
bar
D1
Diameter
22
22
mm
M
Thread
26x1.5
26x1.5
mm
M1
Thread
30x2.0
30x2.0
D
Diameter
32.0
32.0
mm
L1
Length
47.0
47.0
mm
L2
Length
27.5
27.5
mm
L3
Length
49.0
49.0
mm
L4
Length
24.0
24.0
mm
L5
Length
16.0
16.0
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
SW2
Width across flats
32
32
mm
SW3
Width across flats
41
41
mm
E
Diameter
16.0
16.0
mm
KG
Weight
485
485
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도