NC-MAV-10LNPT 1.4 718.0231.270.20
EXMAR
NC Tube Fittings
Female adaptor/Manometer fittings
Manometer fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_female_stud-manometer_fitting/nc_manometer_couplings/nc_mav_l_npt_s_npt.prj},{NB=NC-MAV-10LNPT 1.4 718.0231.270.20},{TYPE=NC-MAV-10LNPT 1.4},{MATNR=718.0231.270.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=10},{NPT=1/4},{M1=16x1.5},{L1=42.0},{L2=25.0},{SW1=19},{SW2=19},{E=8.0},{KG=65},{X1=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-MAV-10LNPT 1.4
NC-MAV-10LNPT 1.4
MATNR
Mat.-Nr.
718.0231.270.20
718.0231.270.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
10
10
mm
NPT
Thread
1/4
1/4
mm
M1
Thread
16x1.5
16x1.5
L1
Length
42.0
42.0
mm
L2
Length
25.0
25.0
mm
SW1
Width across flats
19
19
mm
SW2
Width across flats
19
19
mm
E
Diameter
8.0
8.0
mm
KG
Weight
65
65
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도