NC-GR-16/12S 718.1024.480.30
EXMAR
NC Tube Fittings
Reducing fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_reducing_fittings/nc_gr_s.prj},{NB=NC-GR-16/12S 718.1024.480.30},{TYPE=NC-GR-16/12S},{MATNR=718.1024.480.30},{SERIE=S},{PN=200},{D1=16},{D2=12},{M1=24x1.5},{M2=20x1.5},{L1=60.5},{L2=20.0},{SW1=30},{SW2=27},{SW3=24},{E=8.0},{KG=190},{X1=0.9},{X2=0.500},{X3=1.0},{X4=0.8},{X5=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-GR-16/12S
NC-GR-16/12S
MATNR
Mat.-Nr.
718.1024.480.30
718.1024.480.30
SERIE
Serie
S
PN
Pressure nom.
200
200
bar
D1
Diameter
16
16
mm
D2
Diameter
12
12
mm
M1
Thread
24x1.5
24x1.5
M2
Thread
20x1.5
20x1.5
L1
Length
60.5
60.5
mm
L2
Length
20.0
20.0
mm
SW1
Width across flats
30
30
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
SW3
Width across flats
24
24
mm
E
Diameter
8.0
8.0
mm
KG
Weight
190
190
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도