XEWKO-15L 45 M 707.2660.150.20
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/bodies/xewko_l_45.prj},{NB=XEWKO-15L 45 M 707.2660.150.20},{TYPE=XEWKO-15L 45 M},{MATNR=707.2660.150.20},{SERIE=L},{PN=315},{D1=15},{M1=22x1.5},{L=24.0},{L2=17.0},{L3=32.5},{SW1=27},{SW2=19},{E1=12.0},{E2=10.0},{KG=131}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XEWKO-15L 45 M
XEWKO-15L 45 M
MATNR
Mat.-Nr.
707.2660.150.20
707.2660.150.20
SERIE
Serie
L
PN
Pressure nom.
315
315
bar
D1
Diameter
15
15
mm
M1
Thread
22x1.5
22x1.5
L
Length
24.0
24.0
mm
L2
Length
17.0
17.0
mm
L3
Length
32.5
32.5
mm
SW1
Width across flats
27
27
mm
SW2
Width across flats
19
19
mm
E1
Diameter
12.0
12.0
mm
E2
Diameter
10.0
10.0
mm
KG
Weight
131
131
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도