NC-EWKO-10L 45 718.2660.100.20
EXMAR
Tapered Seal Fittings
NC Clamping ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/clamping_ring_fittings/nc_ewko_l_45.prj},{NB=NC-EWKO-10L 45 718.2660.100.20},{TYPE=NC-EWKO-10L 45},{MATNR=718.2660.100.20},{SERIE=L},{PN=315},{D1=10},{M1=16x1.5},{L1=29.5},{L2=12.0},{L3=29.0},{SW1=19},{SW2=14},{E=6.0},{KG=82},{M=16},{P=1.5},{X1=15.5},{X2=17.000},{X3=2.0},{X4=14.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-EWKO-10L 45
NC-EWKO-10L 45
MATNR
Mat.-Nr.
718.2660.100.20
718.2660.100.20
SERIE
Serie
L
PN
Pressure nom.
315
bar
D1
Diameter
10
10
mm
M1
Thread
16x1.5
16x1.5
L1
Length
29.5
29.5
mm
L2
Length
12.0
12.0
mm
L3
Length
29.0
29.0
mm
SW1
Width across flats
19
19
mm
SW2
Width across flats
14
14
mm
E
6.0
6.0
mm
KG
Weight
82
82
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도