NC-GRKO-25/06S 718.1870.788.30
EXMAR
Tapered Seal Fittings
NC Clamping ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/clamping_ring_fittings/nc_grko_s.prj},{NB=NC-GRKO-25/06S 718.1870.788.30},{TYPE=NC-GRKO-25/06S},{MATNR=718.1870.788.30},{SERIE=S},{PN=400},{D1=25},{D2=6},{M1=36x2.0},{M2=14x1.5},{L1=54.5},{L2=38.5},{SW1=17},{SW2=36},{SW3=46},{E=4.0},{KG=356},{X1=1.0},{X2=0.8},{X3=16.342},{X4=0.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-GRKO-25/06S
NC-GRKO-25/06S
MATNR
Mat.-Nr.
718.1870.788.30
718.1870.788.30
SERIE
Serie
S
PN
Pressure nom.
400
400
bar
D1
Diameter
25
25
mm
D2
Diameter
6
6
mm
M1
Thread
36x2.0
36x2.0
M2
Thread
14x1.5
14x1.5
L1
Length
54.5
54.5
mm
L2
Length
38.5
38.5
mm
SW1
Width across flats
17
17
mm
SW2
Width across flats
36
36
mm
SW3
Width across flats
46
46
mm
E
Diameter
4.0
4.0
mm
KG
Weight
356
356
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도